AC-SCM6-BT-L
Boîte de connexion pour capteurs
Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 335, MLD 535 |
Protection E/S | Aucune indication |
Résistance d'isolation min. | 10.000.000.000 Ω |
Charge électrique max. | 1 A |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Nombre de connexions | 7 pièce(s) |
Fonction | Interface locale Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 500 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 1 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | MS1 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 2 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | MS2 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 3 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | MS3 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 4 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | MS4 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | LMP |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | RES |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 6 |
Poids net | 210 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Plaque de montage avec équerre en L |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 6 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 80 °C |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |