AC-SCM6.2-BT
Boîte de connexion pour capteurs
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, MLD 530 |
| Protection E/S | Aucune indication |
| Résistance d'isolation min. | 1.000.000.000 Ω |
| Charge électrique max. | 1 A |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Nombre de connexions | 7 pièce(s) |
| Fonction | Interface locale Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 500 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 1 |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | MS1 |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 2 |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | MS2 |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 3 |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | MS3 |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 4 |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | MS4 |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | LMP |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | RES |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 28 mm x 20,9 mm x 175 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 6 |
| Poids net | 230 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante Montage en rainure |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 80 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |