ASKM2/SEe

Module de couplage

Réf. produit : 580007

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série ASKM
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Catégorie 4, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 19 ... 31,6 V
Consommation (sans charge) max. 45 mA
Consommation du circuit AS-i 270 mA
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i Esclave de sécurité
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) Barrières immatérielles de sécurité SOLID-2
Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4
Nombre de capteurs de sécurité raccordables (AOPD) max. 1 pièce(s)
Fonction Connexion de la barrière immatérielle de sécurité SOLID-4, récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Connexion de la barrière immatérielle de sécurité SOLID-2, récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion de la barrière immatérielle de sécurité SOLID, émetteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PBT avec 30 % GF
Poids net 71 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Type de fixation Fixation encliquetable
Fixation traversante
Plaque de montage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Appareil de programmation APG-02
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67, Avec plaque de montage ASKM1-MP
Classe de protection II
Homologations AS-i
CSA
TÜV Rheinland
UL
c TÜV Rheinland US
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Manuel d'utilisation - pdf
Description brève - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf
Certificat - TÜV Rheinland NRTL - pdf