BCL 22 S F 202
Lecteur stationnaire de codes à barres
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
| Série | BCL 2x |
| Fonctions | Affichage à LED AutoConfig Commande de porte de lecture Comparaison au code de référence E/S Lecture multiple / MultiScan Mode d'alignement |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
| Vitesse de balayage typique | 800 scans/s |
| Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 63 pièce(s) |
| Distance de lecture | 80 ... 450 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Taille du module | 0,5 ... 1 mm |
| Technique de lecture | Scanner monotrame |
| Vitesse de balayage | 800 scans/s |
| Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 310 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 700 mA |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Maintenance |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Câble avec réglettes à douilles (10+6) |
| Longueur de câble | 800 mm |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 220 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2, -3 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |