BCL 338i SL 102
Lecteur stationnaire de codes à barres
| Série | BCL 300i |
| Fonctions | Affichage à LED AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
| Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 64 pièce(s) |
| Distance de lecture | 100 ... 700 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Taille du module | 0,35 ... 0,8 mm |
| Technique de lecture | Scanner monotrame |
| Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 4,5 W |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
| Courant d'entrée max. | 8 mA |
| Type | EtherCAT |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | EtherCAT, CoE et EoE |
| Type | USB 2.0 |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | BUS IN BUS OUT Interface de maintenance Interface données Liaison vers l'appareil PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Connecteur multipoints, L'utilisation d'une unité de branchement est absolument nécessaire pour la mise en service de l’appareil. |
| Nombre de pôles | 32 pôles |
| Type | Prise mâle |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 95 mm x 44 mm x 68 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 290 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge |
| Type de fixation | Fixation au dos Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |