BCL 90 CAT F 100 H
Lecteur stationnaire de codes à barres
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | BCL 90 |
Fonctions | Affichage à LED Chauffage Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
Vitesse de balayage typique | 800 scans/s |
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 50 pièce(s) |
Distance de lecture | 500 ... 2.200 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 650 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
Taille du module | 0,5 mm |
Technique de lecture | Scanner monotrame |
Vitesse de balayage | 600 ... 1.200 scans/s |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
Sortie du faisceau lumineux | Face |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -10 ... 20 % |
Consommation, max. | 90 W |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 6 pièce(s) |
Courant d'entrée max. | 10 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Type | RS 232, RS 422, RS 485 |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission | Réglable |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission | Réglable |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission | Réglable |
Type | RS 232 |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | Sub-HD |
Désignation sur l'appareil | Hôte / Term |
Nombre de pôles | 15 pôles |
Type | Prise mâle |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Sub-HD |
Désignation sur l'appareil | E/S |
Nombre de pôles | 15 pôles |
Type | Prise femelle |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 1.500 g |
Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Éléments de commande | Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 35 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Contrôle CEM selon la norme | CEI 801 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 68.2.6 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |