BTU 320M-D12

Système de montage

Réf. produit : 50132150

Disponible immédiatement

Contenu 4 vis M4 x 6
Adapté pour groupe de produits Lecteurs stationnaires de codes 2D
Adapté pour Lecteurs stationnaires de codes 2D, série DCR 200i
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 64 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip