CB-M12-15000S-8WF

Câble de raccordement

Réf. produit : 429086

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KD S-M12-8W-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50135135
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Coudé, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
  • Longueur de câble: 15.000 mm
Numéro d’article : 50135135

Disponible immédiatement

Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 7 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 15.000 mm
Matériau de gaine PUR
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -25 ... 80 °C
Homologations UL
c UL
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Brochure produit - pdf