KD S-M12-8W-P1-150

Câble de raccordement

Réf. produit : 50135135

Sur demande
Icon Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 8 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Longueur de câble 15.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PP
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Capacité en torsion ± 30° / m (2 millions de cycles max. avec 35 cycles / min)
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 832 g
Flexions répétées 2.000.000 pièce(s)
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -20 ... 80 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz