CB-M12-25000S-8GF

Câble de raccordement

Réf. produit : 429181

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KD S-M12-8A-P1-250
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50135131
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
  • Longueur de câble: 25.000 mm
Numéro d’article : 50135131

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 7 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 25.000 mm
Matériau de gaine PUR
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -25 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855