CPR30-1200-i/T4
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | COMPACTplus | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Application | Protection des mains | 
| Pack fonctionnel | Initiation | 
| Fonctions | Blanking flottant et fixe Commande à 1 temps Commande à 2 temps Résolution réduite Signaux de faisceaux pour la mesure de position et de hauteur | 
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 | 
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 par heure | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Résolution | 30 mm | 
| Hauteur du champ de protection | 1.200 mm | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consommation, max. | 1.500 mA, Sans charge externe | 
| Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % | 
| Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 10 pièce(s) | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 24 V | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 20 mA | 
| Résistance d'entrée | 1.200 Ω | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Fonction | Programmable | 
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 23 V | 
| Type de tension | CC | 
| Charge électrique max. | 650 mA | 
| Inductance de charge | 2.200.000 µH | 
| Capacité de charge | 3,3 µF | 
| Courant résiduel max. | 0,2 mA | 
| Courant résiduel type | 0,002 mA | 
| Chute de tension | 1 V | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 24 V | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 60 mA | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation programmable | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation programmable | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation programmable | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation programmable | 
| Organe de commutation | Transistor, NPN | 
| Principe de commutation | Commutation à 0 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation programmable | 
| Temps de réaction | 15 ms | 
| Temps de réactivation | 100 ms | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Fonction | Interface machine | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Fonction | Interface locale | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Plastique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² | 
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m | 
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 1.000 Ω | 
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Matériau des capuchons | Plastique | 
| Poids net | 3.500 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure | 
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED | 
| Nombre de LED | 4 pièce(s) | 
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur Logiciel | 
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse | 
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C | 
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c TÜV NRTL US c UL US | 
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |