CPRT500/2-ml09/P1

Émetteur/récepteur de barrage immat. multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68900080

Liste de résultats : 6 produits trouvés
MLD510-RT3
Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66537200
  • Série: MLD 500
  • Portée, max.: 0,5 ... 6 m
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Redémarrage automatique
Numéro d’article : 66537200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
MLD-M003
Miroir de renvoi
Numéro d’article : 66500200
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Intervalle entre les faisceaux: 400 mm
Numéro d’article : 66500200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Disponible immédiatement

CB-M12-1500X-3GF/GM
Câble de liaison
Numéro d’article : 548051
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 3 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 548051

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Pack fonctionnel Inhibition
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0 ... 6,5 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Type PROFIBUS DP
Fonction Processus
Classification V2
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 600 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832