CPRT600/2-ml/P1

Émetteur/récepteur de barrage immat. multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68798881

Liste de résultats : 5 produits trouvés
MLD510-RT3
Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66537200
  • Série: MLD 500
  • Portée, max.: 0,5 ... 6 m
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Redémarrage automatique
Numéro d’article : 66537200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
MLD-M003
Miroir de renvoi
Numéro d’article : 66500200
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Intervalle entre les faisceaux: 400 mm
Numéro d’article : 66500200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 1, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 2, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Disponible immédiatement

MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Disponible immédiatement

BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Transceiver
Pack fonctionnel Inhibition
Fonctions Inhibition temporelle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 4capteurs
Mode de dégagement redémarrage d'inhibition
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Oui
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0 ... 6,5 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 600 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 170 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Affectation Connexion 2, broche 3
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Temps de réaction 40 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Fonction Contrôle sûr
Classification V2
Données de sécurité cycliques 4 B
Données acycliques Avertissements
Données d'erreur
Données de faisceau individuel du champ de protection
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 800 mm
Matériau de gaine PUR
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
Fonction PROFIBUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 350 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction PROFIBUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 1.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Témoin lumineux d'inhibition intégré
Nombre de LED 6 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Via interface de maintenance
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPRT600/2-ml/P1 - zip
Macro EPLAN - zip
Logiciel de diagnostic - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Logiciel de diagnostic - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Fichier GSD - zip
Mise à niveau de logiciel - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Logiciel - Query RS232 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Complément au manuel d'utilisation - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf