CPSET-M06
Lot capteur de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | CPSET |
Modèle spécial | Témoin lumineux d'inhibition intégré |
Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) Inhibition parallèle à 4 capteurs Inhibition temporelle à 2 capteurs Inhibition temporelle à 4capteurs Mode de dégagement redémarrage d'inhibition Sortie pour le témoin lumineux d'inhibition |
Témoin lumineux d'inhibition intégré | Oui |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Portée | 0 ... 18 m |
Nombre de faisceaux | 2 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 500 mm |
Type de capteurs d'inhibition | Cellules reflex sur réflecteur PRK |
Avec montant | Oui |
Nombre de capteurs d'inhibition | 2 pièce(s) |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |