CPSET-M28

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 909928

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série CPSET
Modèle spécial Témoin lumineux d'inhibition intégré
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Inhibition parallèle à 4 capteurs
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 4capteurs
Mode de dégagement redémarrage d'inhibition
Sortie pour le témoin lumineux d'inhibition
Témoin lumineux d'inhibition intégré Oui
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0 ... 18 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Type de capteurs d'inhibition Cellules reflex sur réflecteur PRK
Avec montant Oui
Nombre de capteurs d'inhibition 2 pièce(s)
Indice de protection IP 65
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Fiche technique - pdf