CPT500/2/T3

Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68840002

Liste de résultats : 2 produits trouvés
MLD500-T3L
Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66502200
  • Série: MLD 500
  • Portée, max.: 0,5 ... 50 m
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Réduction de la portée
Numéro d’article : 66502200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
KD S-M12-5A-P1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50133861
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50133861

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Portée 0 ... 18 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 2,5 V
Tension de commutation low max. 18,2 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 3 mA
Résistance d'entrée 8.000 Ω
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur Brad-Harrison (MIN Series)
Taille du filetage MIN series
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 1.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
Type de configuration/paramétrage Commutateur
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
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPT500/2/T3 - zip