CU400P-3M12

Unité de branchement

Réf. produit : 53800150

Disponible immédiatement

Icon Icon
Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 420P
Scanner laser de sécurité RSL 450P
Scanner laser de sécurité RSL 455P
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Communication PROFINET/PROFIsafe, entrée
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Communication PROFINET/PROFIsafe, sortie
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 1.700 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Système à baïonnette
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Fichier GSDML - V2.42 - zip
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - pdf