CU400P-AIDA
Unité de branchement
| Adapté pour | Scanner laser de sécurité RSL 420P Scanner laser de sécurité RSL 450P Scanner laser de sécurité RSL 455P |
| Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | PROFINET push-pull 24 V |
| Fonction | Ethernet, entrée |
| Type de connexion | RJ45 |
| Fonction | Ethernet, sortie |
| Type de connexion | RJ45 |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | PROFINET push-pull 24 V |
| Dimensions (l x H x L) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 3.230 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Système à baïonnette |
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |