DCR85M2/R2-150-M12.8
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 85 |
| Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Australian Post Aztec Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN/UPC GS1 Composite GS1 Databar Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code Planet Postnet QRcode Telepen UK Royal Mail UPU ID Tags |
| Distance de lecture | 20 ... 300 mm |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 960 px |
| Taille du module | 0,076 ... 0,5 mm |
| Tension d'alimentation UN | 3,3 ... 5,5 V, CC |
| Consommation, max. | 350 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Vitesse de transmission | 9.600 ... 115.200 Bd |
| Format des données | Réglable |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 25 mm x 55,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 70 g |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |