DDLS 538 200.3 L H S2

Transmission optique de données

Réf. produit : 50141128

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série DDLS 500
Modèle spécial Aide à l'alignement laser intégrée
Aucune influence des surfaces réfléchissantes
Chauffage
Exploitation d'axes lumineux parallèles
Zone de travail 100 ... 200.000 mm
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Fréquence de transmission F3
Angle d'ouverture 1 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Protocole de transmission EtherCAT
Type Interruption de liaison EtherCAT 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Fonction Processus
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil POWER
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 1.422 g
Type d'affichage Bargraph
LED
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Contrôle du bruit selon la norme EN 60068-2-64
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Drilling Template - pdf
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf