DMU318-1600.W3/4CK-M12

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50136108

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 318
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial Fonctionnement multiplex
Fonctionnement synchrone
Fréquence ultrasonique 230 kHz
Direction de rayonnement Coudage à 90°
Angle d'ouverture 8 °
Plage de mesure 150 ... 1.600 mm
Résolution < 2 mm
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 5 %
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 7 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 1 %
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Résistance de charge 0 ... 500 Ω
Courant 4 ... 20 mA
Type Courant
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Fréquence de commutation 2 Hz
Temps de réaction 250 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 88,3 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polybutylène (PBT)
Matériau de la surface active Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Gris
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Commutation contact NO / contact NF
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf