EI-M 058 CL

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : ENC-00110

Sur demande
Bestellhinweis "
Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip incrémental
Funktionsprinzip magnétique
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Bride de serrage
Vollwelle/Hohlwelle Arbre creux
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung HTL (TTL à 5 V CC)
HTL, inv. (TTL/RS422 compatible à 5 V CC)
Impulszahl 1 … 16384 I/U