Attention ! L'article n'est plus disponible.
ER30-2550
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Réf. produit :
624325
Article succédant
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Liste de résultats : 4 produits trouvés
MLC520R30-2550
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68002325
- Série: MLC 500
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 2.550 mm
- Type: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T30-2550
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000325
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 2.550 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article :
50137014
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
- Longueur de câble: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Connecteur
Numéro d’article :
429175
- Connexion 1: Connecteur rond, M12
- Connexion 2: Borneàvis
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |