Attention ! L'article n'est plus disponible.
ER55-1800M
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Réf. produit :
625518
Article succédant
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Liste de résultats : 5 produits trouvés
MLC520R40-1800H
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68012418
- Série: MLC 500
- Résolution: 40 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
- Type: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T40-1800H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68010418
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 20 m
- Résolution: 40 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article :
50137014
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
- Longueur de câble: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article :
50135130
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 8 pièce(s)
- Longueur de câble: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Connecteur
Numéro d’article :
429175
- Connexion 1: Connecteur rond, M12
- Connexion 2: Borneàvis
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |