FBA-V1-Q94-O
Témoin lumineux
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | FBA |
| Type de signalisation | Optique |
| Intensité lumineuse | 30 cd |
| Durée de vie | Env. 50.000 h |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consommation, max. | 110 mA |
| Type de connexion | Borne |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 230 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation, côté installation | À visser |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente ou clignotante |
| Couleur de calotte | Orange |
| Fréquence de clignotement/de flash | 1 Hz |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66 |
| Homologations | c UL US |
| Résistance aux chocs | IK09 (EN 50295:98) |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |