FT28.3/2N-200-M12

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50122594

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT28.3/2N-M12
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122593
  • Série: 28
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,21 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50122593

Disponible immédiatement

Série 28
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,001 ... 0,21 m
Portée de fonctionnement, gris 50% 0,002 ... 0,185 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,003 ... 0,145 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,125 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,25 m
Portée limite, gris 50% 0,002 ... 0,225 m
Portée limite, gris 18% 0,003 ... 0,175 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,15 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Taille du filetage M18
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 40 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf