FT318BI-100F.3/2N

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50127928

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT318BI.X3/2N
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50133270
  • Série: 318B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,11 m
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50133270

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 318B
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Distance de détection fixée
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,001 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,1 m
Portée limite, blanc 90% 0,001 ... 0,1 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,1 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf