GF-ETM-BR-402-IM

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50127342

Liste de résultats : 1 produits trouvés
GF-ETM-SS-402-IM
Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article : 50149673
  • Type de fibre optique: Fibres optiques en verre (GF)
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Longueur de la fibre: 200 mm
  • Matériau gaine de la fibre: Inox
Numéro d’article : 50149673

Disponible immédiatement

Série GF
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Portée de fonctionnement , Portée garantie
Angle d'ouverture 65 °
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Disposition mixte des fibres
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 4 mm
Matériau de tête Aluminium
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 200 mm
Matériau gaine de la fibre Laiton nickelé
Fixation de la tête de détection M4
Rayon de courbure minimal (statique) R40
Rayon de courbure minimal (mobile) R40
Longueur de la douille en sortie de lumière 15 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Oui
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 160 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Fiche technique - pdf