GF-LB-BR-610-SU

Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50126491

Liste de résultats : 1 produits trouvés
GF-LB-SS-610-SD
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article : 50126496
  • Type de fibre optique: Fibres optiques en verre (GF)
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Longueur de la fibre: 1.000 mm
  • Matériau gaine de la fibre: Inox
Numéro d’article : 50126496

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série GF
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Portée de fonctionnement , Portée garantie
Sortie du faisceau lumineux Courbé 90 °
Noyau de la fibre Disposition mixte des fibres
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 4,5 mm
Matériau de tête Aluminium
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 1.000 mm
Matériau gaine de la fibre Laiton nickelé
Fixation de la tête de détection Ø 6 mm
Longueur de la douille en sortie de lumière 20 mm
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 160 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Fiche technique - pdf