GF-LB-BR-810-SF
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Série | GF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Applications générales |
Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
Angle d'ouverture | 65 ° |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral avec lentille |
Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
Matériau du noyau de la fibre | Verre |
aktiver Faserdurchmesser | 7 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 4,5 mm |
Matériau de tête | Aluminium |
Type | Fibres optiques en verre (GF) |
Longueur de la fibre | 1.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | Laiton nickelé |
Fixation de la tête de détection | Ø 10 mm |
Rayon de courbure minimal (statique) | R40 |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R40 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 20 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
Pose | Standard |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 160 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |