GF-LB-SI-410-IQ
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | GF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Résistant aux huiles et produits chimiques |
Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
Angle d'ouverture | 65 ° |
Sortie du faisceau lumineux | Face |
Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
Matériau du noyau de la fibre | Verre |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Matériau de tête | Inox |
Type | Fibres optiques en verre (GF) |
Longueur de la fibre | 1.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | Silicone |
Fixation de la tête de détection | Ø 4 mm |
Rayon de courbure minimal (statique) | R40 |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R40 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 10 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
Pose | Standard |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 180 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |