GF-LB-SS-610-SU
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Série | GF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Applications générales |
Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
Sortie du faisceau lumineux | Courbé 90 ° |
Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
Matériau du noyau de la fibre | Verre |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 4,5 mm |
Matériau de tête | Inox |
Type | Fibres optiques en verre (GF) |
Longueur de la fibre | 1.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | Inox |
Fixation de la tête de détection | Ø 6 mm |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 20 mm |
Pose | Standard |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 300 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |