HRTR 2/42D-50F,150-S8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 2 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Application | Détection des petites pièces |
| Modèle spécial | Distance de détection fixée Petit spot lumineux (S) |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,004 ... 0,046 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,006 ... 0,034 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,008 ... 0,024 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,001 ... 0,06 m |
| Portée limite, gris 18% | 0,003 ... 0,052 m |
| Portée limite, noir 6% | 0,004 ... 0,045 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Portée fixée | 0,05 m |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 640 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Foyer | Fixe |
| Distance focale | 16 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 100 mA |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 20 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation foncée |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation foncée |
| Fréquence de commutation | 700 Hz |
| Temps de réaction | 0,72 ms |
| Temps d'initialisation | 120 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 150 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 0,14 mm² |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | TPE |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 20 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 75 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | cUR us |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |