HRTR 3B/4-XL-S8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 3B |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Spot lumineux très long (XL) |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,005 ... 0,05 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,045 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,04 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,005 ... 0,1 m |
| Portée limite, gris 18% | 0,005 ... 0,09 m |
| Portée limite, noir 6% | 0,005 ... 0,08 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 620 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 2 |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 15 mA |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 15 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 10 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |