HRTR 53/66-V-S8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50120622

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT53C.V/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50148173
  • Série: 53C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50148173

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 53
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Détection de surfaces très brillantes ou polies
Modèle spécial Modèle HYGIENE
Optique en V
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,015 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,015 ... 0,096 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,094 m
Portée limite 0,015 ... 0,1 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Frontal angle 11°
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 15 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Ajustement de boîtier
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf