HRTU 418WM/P-5020-200-S12
Détecteur à ultrasons
| Série | 418 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Portée de fonctionnement | 0,03 ... 0,2 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 400 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Coudage à 90° |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | d'UN |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz |
| Temps de réaction | 50 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 69,5 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Poids net | 70 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |