IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 46B |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Protection Ex Sortie d'avertissement |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 1,2 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 2,5 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie d'avertissement |
| Fréquence de commutation | 200 Hz |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 250 g |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | Ex |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |