IT 3820 SR0C0BE
Lecteur mobile de codes à barres radio
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | IT 38xx |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated |
Distance de lecture | 25 ... 914 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Groupe de LED | 1 |
Résolution caméra, horizontale | 3.648 px |
Résolution caméra, verticale | 1 px |
Contraste du code à barres (PCS) | 20 % |
Taille du module | 0,127 ... 1 mm |
Tension d'alimentation UN | 3,7 V, CC |
Technologie d'accumulateur | LiIon |
Capacité d'enregistrement accumulateur | 2 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Portée Bluetooth | Classe 2 |
Version Bluetooth | 1.2 |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 81 mm x 157 mm x 135 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
Poids net | 260 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Hauteur de chute | 1,8 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 41 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |