KB 232-1 f. FIS 6170
Câble de liaison
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Adapté pour interface | RS 232 |
| Type de connexion | Sub-D |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | Enfichable |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble spiralé |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |