KR5-240

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 670024

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série KONTURflex
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Mesure d'objets
Mesure de contours
Modèle spécial Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 240 mm
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Temps de réaction par faisceau 50 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Liaison avec amplificateur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 270,8 mm x 40 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 390 g
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V1.2 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf