KRTL 55/4.3111-S8
Détecteur de contraste
Série | 55 |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 0,5 mm x 1 mm |
Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
Foyer | Fixe |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Déroulement de l'apprentissage | Statique à 2 points |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | AISI 316L |
Poids net | 50 g |
Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 55 °C |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |