KRTM 20B/6.4121-S12
Détecteur de contraste
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 20B |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, RVB |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Sortie du faisceau lumineux | Face |
Foyer | Fixe |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Déroulement de l'apprentissage | Statique à 2 points |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Poids net | 50 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |