KRTW 3B/2.1110-S8

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50110573

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
KRT3CW.L3S2/4T-M8
Détecteur de contraste
Numéro d’article : 50148507
  • Série: 3C
  • Portée de fonctionnement, max.: 14,5 mm mm
  • Source lumineuse: LED, Blanc
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
Numéro d’article : 50148507

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 3B
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Fonction temporelle
Portée de fonctionnement 14,5 mm ± 2 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Blanc
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1,5 mm x 4 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 6.000 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 8 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf