L300-M31M12L8-SLM24-PB-SCA
Interverrouillage de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | L300 |
Fonctions | Bouton de déblocage de secours Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4) |
Principe de fonctionnement | Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1.883 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,07E-10 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Niveau de codage | Faible, EN ISO 14119 |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Type de câblage | Commutation unique |
Attribution des contacts | OSSD |
Mode | Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Entrée d'apprentissage pour organe de commande | Non |
Fonction | Entrée d'activation électroaimant |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fonction | Sortie de signalisation, dispositif de protection fermé |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fonction | Sortie de signalisation, dispositif de protection verrouillé |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Connexion de contact Liaison avec API |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation traversante |
Côté de l'entrée de câble | Côté gauche |
Dispositif de déverrouillage | Bouton de déblocage de secours |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, EN ISO 13849 |
Vitesse d'approche | 0,001 ... 0,5 m/s |
Type d'interverrouillage | Force de ressort |
Commande d'interverrouillage | Ressort |
Force d'interverrouillage max. | 7.500 N |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
Fréquence de commande max. | 600 par heure, CEI 60947-5-1 |
Organe de commande externe | AC-L300-SCA, code standard |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 30 N |
Distance de commutation assurée Sao | 2 mm |
Distance de déconnexion assurée Sar | 4 mm (organe de commande non verrouillé) 10 mm (organe de commande verrouillé) |
Distance de commutation nominale Sn | 2,5 mm |
Reproductibilité | ≤ 10 % Sn |
Course différentielle | ≤ 20 % Sn |
Fréquence de commutation maximale | 1 Hz |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 5 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |