LCS-2Q54P-F10NNO-K020P

Capteur capacitif

Réf. produit : 50154117

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série LCS-2
Distance de commutation Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 années
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 20 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 15 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %
Courant de service assigné 200 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 100 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Nombre de brins 3 brins
Section des brins 0,18 mm²
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la surface active ABS, ABS
Matériau du couvercle Plastique
Poids net 44 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour (12 tours)
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Distance de commutation réglable Oui
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Macro EPLAN - edz