LMSMA35500024KH10M16
Codeur rotatif
| Série | CMS 7xxi |
| Type | Codeur rotatif incrémental |
| Résolution | 100 p/r |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Type | HTL |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 1.275 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de bride | Bride de serrage |
| Forme | Arbre plein avec méplat |
| Dimensions (Ø x L) | 10 mm |
| Dimensions (Ø x L) | 20 mm |
| Couple de démarrage | 0,01 N·m |
| Charge sur l'arbre - axiale | 120 N |
| Charge sur l'arbre - radiale | 220 N |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -10 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Normes de référence | CEI 61000-6-2:2016, CEI 61000-6-4:2016 + A1 |
| Contrôle des vibrations selon la norme | 10g CEI 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ECLASS 16.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |
| UNSPSC 26.08 | 39121527 |