LOGO!Power
Bloc d'alimentation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Type | Bloc d'alimentation de commutation |
Sortie | 24 V CC, 1,3 A, réglé |
Entrée | 100 … 240 V CA, 47 … 63 Hz, 0,7 … 0,35 A |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 20 |
Numéro de tarif douanier | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |