LS 97/2 SE-L.2

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50029650

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 5 produits trouvés
LE25C.1/4P-M12
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50139697
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50139697

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
LS25C/8X-200-M8
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50139692
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50139692

Disponible immédiatement

LS25C/XX-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50139688
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50139688

Disponible immédiatement

LSR 97/4 E-L
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50029649
  • Série: 97
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50029649
LSR 97/2 SE-L
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50029648
  • Série: 97
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50029648
Série 97
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0 ... 3,5 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 6 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 85 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Fiche technique - pdf