LSE 318M/N

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50108613

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
LE328/2N
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50122712
  • Série: 328
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cylindrique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50122712

Disponible immédiatement

Série 318
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,25 mm²
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 130 g
Couleur du boîtier Argent
Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf