LSIS 422i M45-W1-01

Caméra intelligente

Réf. produit : 50113054

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série LSIS 422i
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 128
Code Data Matrix
Codes 2D marqués directement
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Zone de travail 75 ... 10.000 mm
Source lumineuse LED, Blanc
Forme du signal d'émission Pulsé, continu
Résolution caméra, horizontale 752 px
Résolution caméra, verticale 480 px
Distance focale 16 mm
Cadence (images par seconde), max. 50 exemplaire par sec
Vitesse d'obturation électronique 0,054 ... 20 ms
Type de caméra Monochrome
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 10 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 8 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Type de tension, sorties CC
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Type de tension, entrées CC
Tension de commutation, entrées UN typ. / 0 V
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Fonction Configurable librement
Type Ethernet, RS 232
Fonction Processus
Protocole à trame Logiciel X ON / X OFF
Mode BCC
Vitesse de transmission 4.800 ... 115.200 Bd
Format des données Réglable
Bit de départ 1
Bit de données 7,8
Bit d'arrêt 1,2
Parité Réglable
Protocole de transmission Réglable
Codage des données ASCII
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Maintenance
Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 500 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Écran graphique monochrome 128x64 pixels
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Via un navigateur Web
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Brevets américains US 8,288,706 B
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel de l'utilisateur - V 2.3 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V3.1 - pdf
Manuel de l'utilisateur - V3.2 - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf